Sistemas de ventiladores

Catálogo Técnico Gestión climática

Ventiladores modulares/ Turbinas Ventiladores modulares El ventilador modular se mueve dentro del marco igual que un cajón. Los conectores en el dorsal proporcionan el contacto. Posibilidades de montaje del marco guía: directamente en los subracks, mediante dos ángulos de fijación al nivel de 19˝. Ideal para evitar la formación de focos de calor en armarios con elevada densidad de equipamiento. También disponible como ejecución con control de velocidad de los ventiladores. La valoración se realiza a través de dos contactos libres de potencial. Turbinas 320 m3/h de caudal de aire, 2 UA: El elevado caudal de aire de las turbinas de aire comprimido de Rittal pueden evacuar grandes potencias de pérdida del armario. La escasa generación de ruido de 52 dB crea un agradable ambiente de trabajo. Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 8


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above