St. Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática Monitorización Puesto de mando/Sala de servidores Sistema de refrigeración centralizada Centro de mecanizados Robot de soldadura 3 - 89 1 2 2 3 4 4 1 2 3 4 Ejemplo de aplicación: Funcionamiento maestro-esclavo y tarjeta interfaz Ejemplo de conexión: Funcionamiento maestro-esclavo con cable Bus y tarjeta interfaz Tarjeta interfaz, Referencia: SK 3124.200 Cable de interfaz serie Cable bus maestro/esclavo, Referencia: SK 3124.100 RTT = Refrigerador TopTherm de Rittal/ Intercambiador de calor aire/agua X1 = Conexión a red/Interruptor de puerta/Alarmas X2 = Conexión maestro-esclavo SUB-D 9 polos X3 = Interfaz de serie SUB-D 9 polos St. = Conector SUB-D 9 polos Bu. = Casquillo SUB-D 9 polos Descripción: La dirección del esclavo depende de la cantidad de aparatos esclavos conectados (09 = maestro con 9 aparatos esclavo). La dirección de un aparato esclavo siempre empieza por 1. El número 2 representa la dirección propia. Una unidad maestro no puede gestionar más de 9 aparatos esclavo, cualquier aparato puede ser maestro. La longitud total máxima de todos los aparatos a conectar es de 50 m. Pueden conectarse aparatos de una y tres fases. CMC RTT Master Adr.: 09 X1 X2 X3 RTT Slave Adr.: 11 X1 X2 X3 Adr.: 12 X1 X2 X3 Adr.: 19 X1 X2 X3 X2 X3 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 St. St. St. St. Bu.St. Bu. Bu.St. 1 RTT Slave RTT Slave 2 3 1 2 3
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above