Page 91

Catálogo Técnico Gestión climática

Monitorización Sistema de vigilancia de armarios CMC III Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 90 El sistema de vigilancia CMC III controla el clima en el armario. El usuario fija los límites para sus aparatos en el armario. Estos son controlados de forma completamente automática por el sistema CMC III. En caso de superarse un valor límite, el CMC III puede enviar un correo electrónico o un SMS a la central de servicio. También es posible iniciar automáticamente las contramedidas. El sistema puede conectarse a la red del cliente (a través de OPC/SNMP) para representar las indicaciones y valores directamente en el sistema de control (SCADA/BMS/NMS). La unidad básica incluye los sensores más importantes y permite su ampliación a través del CAN-Bus integrado. El CMC III System tiene capacidad Plug & Play, los sensores se detectan automáticamente y la superficie de usuario web puede manejarse fácilmente sin conocimientos de programación. La alimentación de tensión es de 24 V c.c., con ejecución redundante, aunque puede realizarse a través del Power over Ethernet (PoE) integrado. Las ventajas del sistema son su elevada seguridad con contramedidas iniciadas de forma automática. Las aplicaciones cada vez más complejas deben ser controladas cada vez por menos personas. Estas tareas y su responsabilidad sólo las cumplen de forma satisfactoria las soluciones automatizadas. Aplicaciones: Control de la temperatura Control de la humedad del aire Control de las esteras filtrantes/de los ventiladores a través del sensor analogico de caudal de aire (m/s) con valores límite o control de velocidad Control del recubrimiento del pasillo frío/falso suelo a través de sensor de diferencia de presión, analógico (Pa) con valores límite Mando/Regulación del aire Mando/Regulación de la resistencia calefactora El CMC III desconecta el refrigerador con la puerta del armario abierta El CMC III informa de fallos en caso de refrigerador defectuoso El CMC III abre automáticamente las puertas del armario si se detiene el sistema de climatización, aprovechamiento del aire ambiente. El CMC III desconecta el sistema en caso de sobrecalentamiento o apaga un servidor de forma adecuada Nota: Para más información ver CG 33, pág. 768 – 777. CAN-Bus


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above