Técnica de ensamblaje

Ensamblaje VX

Armarios para redes y servidores sobre la base TS 8 Capacidad de carga según modelo hasta un máximo de 1000 kg.

Ensamblaje VX

Bloque de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Posicionamiento flexible y posibilidad de montaje continuo en la zona de ensamblaje. El montaje desde el lateral genera una superficie para montajes en toda la superficie, enrasada con el perfil.

Ensamblaje VX

Estribo de unión, exterior para VX, VX IT

Para montaje en los perfiles verticales del armario desde el exterior.

Ensamblaje VX

Conjunto de ensamblaje rápido para VX

Introducir los tornillos, el conjunto de ensamblaje rápido, golpear con un martillo y asegurar.

Ensamblaje VX

Pieza de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Posicionamiento flexible y posibilidad de montaje continuo en la zona de ensamblaje. Para un montaje rápido y seguro, a elección desde la parte frontal o lateral, puede utilizarse también para ensamblajes en el sistema de...

Ensamblaje VX

Ángulo combinado para VX, TS

Para una distribución óptima de las fuerzas de tracción durante el transporte con grúa de armarios ensamblados.

Ensamblaje VX

Ángulo de unión para VX

Para una sólida unión de las esquinas en los armarios ensamblados.

Ensamblaje VX

Kit de ensamblaje VX25 a TS 8

Para la ampliación de filas de armarios TS 8 con armarios VX25.

Ensamblaje VX

Junta de ensamblaje para VX

Puede utilizarse individualmente en todas las dimensiones de armario para el ensamblaje. La junta se inserta de forma segura en todo el perímetro del perfil y puede volver a retirarse en cualquier momento sin dejar residuos. Puede reutilizarse...