Prensaestopas HUMMEL

Prensaestopas industriales

Prensaestopas para aplicaciones industriales en latón, acero inoxidable y una variedad de plásticos. Nuestra gama incluye varios modelos estándar y prensaestopas para aplicaciones especiales, incluidos los accesorios necesarios.

Prensaestopas industriales

Accesorios

Aquí encontrará tuercas de fijación y cerraduras de poliamida, latón y acero inoxidable, así como accesorios adicionales para toda la serie en nuestros prensaestopas industriales.

Prensaestopas industriales

Prensaestopas METRICA

Los prensaestopas de la serie METRICA se basan exclusivamente en tamaños métricos. Como resultado, ahorran mucho espacio y optimizan el rango de sujeción. Están disponibles en poliuamida con protección contra...

Prensaestopas industriales

Prensaestopas HSK EMC

Los prensaestopas de la serie HSK cumplen con las más altas exigencias en cuanto a calidad y seguridad. Dos sistemas de protección EMC diferentes aseguran una larga vida de contacto y una aplicación fácil de ensamblar. Los...

Prensaestopas industriales

Otros prensaestopas

Aquí encontrará prensaestopas con DIN 46320

Prensaestopas industriales

Prensaestopas HSK Standard

Prensaestopas de alta calidad para aplicaciones estándar que cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad. Dependiendo de la aplicación, hay una amplia variedad de dimensiones, rango de temperatura y rango de...

Prensaestopas industriales

HSK para aplicaciones especiales

HSK series cable glands comply with highest demands as regards quality and safety. Here you will find threaded couplings made of polyamide and brass for the industrial, sanitation and food sector with multi and flat cable inserts, bend protection and as...