Puertas/Cierres

Concepto modular de climatización

La unidad de refrigeración se encuentra integrada en la puerta del armario, adaptándose de forma óptima al diseño del armario. Puede reemplazarse por la puerta existente sin tareas de mecanización e incluso sin interrupción del funcionamiento. Potencia de refrigeración hasta 1,5 kW – 2,5 kW. Disponible para los sistemas de armarios ensamblables VX25 y TS 8.

Concepto modular de climatización

Concepto modular de climatización puerta clima VX25 para el montaje de módulos de refrigeración

Puertas clima de chapa de acero para montaje de módulos de climatización del tipo SK 3307.7XX hasta 3310.7XX.

Concepto modular de climatización

Concepto modular de climatización Módulo de refrigeración Blue e Potencia total de refrigeración 1,50 - 2,50 kW

Módulos de climatización para puertas clima. Potencia de refrigeración de 1500 a 2500 W.