Sistemas de barras RiLine
Adaptador/Soporte OM - accesorios
Regleta de conexión para adaptador/soporte OM
Para ampliar la anchura de montaje.
Pin de unión para adaptador/soporte OM
Para la unión mecánica del adaptador/soporte OM.
Bloque de pins para marco soporte
Para la fijación y el posicionamiento seguro de los contactos de las combinaciones de dispositivos de arranque motor.
Bloque de pins Plus para dispositivo de arranque con fijación elevada del contactor
Para dispositivo de arranque con fijación elevada del contactor
Carril soporte 35 x 10 mm para adaptador/soporte OM
Para fijación al chasis del adaptador o al marco soporte.
Carril soporte 35 x 15 mm para adaptador/soporte OM
Para fijación al chasis del adaptador.
Carril soporte 35 x 7,5 mm para adaptador/soporte OM
Para montaje en adaptadores OM de 55 mm de ancho.
Juego de cables para adaptador OM con borne de tracción
Cables de conexión preconfeccionados para la conexión individualizada de aparatos de distribución.
Cables gemelos para adaptador OM con borne de tracción 2,5 – 16 mm²
Cables de conexión preconfeccionados para la conexión individualizada de máx. dos aparatos de distribución por adaptador.
Marco soporte para adaptador/soporte OM
Para anchura de adaptador de 45 mm/55 mm