Prensaestopas industriales Ex

HSK-Ex-e prensaestopas Standard

Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" de acuerdo con EN 60079-0 u EN 60079-7. Aquí encontrará acoplamientos de poliamida, latón y acero inoxidable con una variedad de tipos de rosca, rangos de sujeción, longitudes de rosca y rangos de temperatura.

HSK-Ex-e prensaestopas Standard

HSK-K-Ex-Active

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de poliamida reforzada con fibra

HSK-Ex-e prensaestopas Standard

HSK-M-Ex

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de latón niquelado

HSK-Ex-e prensaestopas Standard

HSK-M-PVDF-Ex

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas, de latón niquelado y PVDF

HSK-Ex-e prensaestopas Standard

HSK-INOX-Ex

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de acero inoxidable

HSK-Ex-e prensaestopas Standard

HSK-INOX-PVDF-Ex

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de alta temperatura, de acero inoxidable y PVDF