Alimentación de tensión

Regletas de enchufes

Las regletas de enchufes de 3 a 12 bases pueden montarse en todas las cajas murales y armarios de pie gracias a las variables posibilidades de fijación. Ejecuciones como simple distribuidor de energía o con elementos de función como interruptores automáticos, protección contra sobretensiones con filtro antiparasitario o interruptor FI

Regletas de enchufes

Regleta de enchufes en el canal de aluminio

Regletas de enchufes en el canal de aluminio, disponibles en diferentes variantes de longitud con diferentes elementos de función, posibilidades de fijación variables.

Regletas de enchufes

Regleta de enchufes con medición de energía

Para medición de la absorción de corriente de los consumidores conectados, tipos de conexión: "Schuko", posibilidades variables de montaje.

Regletas de enchufes

Regleta de enchufes en carcasa de plástico

Repletas de conexión 230 V, aplicación ilimitada, incluso para conectores angulares, gracias a la disposición de las bases de enchufe en sentido longitudinal.

Regletas de enchufes

Enchufe

Para montaje sobre carriles soporte TS 35/7,5 y TS35/15 según EN 60.715, bridas atornilladas uniformemente por un lateral.

Regletas de enchufes

Base de enchufe de servicio para fijación al bastidor del armario

Toma de servicio para fijación bastidor de armario /16 A, integración de una toma de servicio dentro de un circuito de alimentación de tensión, independiente de la red de proceso de datos y de la UPS.

Regletas de enchufes

Regleta de enchufes para conectores de tres entradas

Regletas de enchufes en diferentes ejecuciones para fijación al bastidor, distribuidor mural, en DK transversal o en el nivel de 482,6 mm (19").