Técnica de montaje de 19"

Guías deslizantes

Las guías deslizantes ofrecen una superficie de apoyo para los componentes que se fijan al nivel de 19" y soportan el peso de componentes pesados. Las guías deslizantes para cargas pesadas pueden soportar 800 N de carga estática.

Guías deslizantes

Guía deslizante VX para perfil de adaptación de 19" con fijación unilateral

Montaje al perfil de adaptación de 482,6 mm (19").

Guías deslizantes

Guía deslizante VX para perfil de adaptación de 19" con fijación bilateral

Montaje entre el perfil de adaptación de 19" frontal y posterior o la pieza de adaptación de 19".

Guías deslizantes

Guía deslizante, 2 UA, montaje fijo para VX IT

Para montaje en un nivel de fijación de 19".

Guías deslizantes

Guía deslizante, 2 UA, montaje fijo, cargas pesadas para VX IT

Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno trasero para guías perfil de 19" Standard y guías perfil de 19" Dynamic en el VX IT.

Guías deslizantes

Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo para VX IT, TS IT, TX CableNet

Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno posterior.

Guías deslizantes

Guías deslizantes, 1 UA, variables en profundidad para VX IT, TE, TX CableNet

Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno posterior.

Guías deslizantes

Guías deslizantes, para cargas pesadas para TE

Con guías perfil en forma de L o marco de montaje en pulgadas y una distancia de los niveles de 745 mm, montaje rápido y sencillo mediante bridas para el nivel posterior.

Guías deslizantes

Guías deslizantes, 1 UA, variables en profundidad para VX IT, TE

Para armarios de servidores y redes con dos niveles de montaje en pulgadas, para fijación a guías perfil en forma de U y L, marco de montaje 482,6 mm (19") y en TE, extraible.

Guías deslizantes

Guías deslizantes para perfil de adaptación TS, fijación por ambos lados

Con fijación bilateral entre los perfiles de adaptación frontales y posteriores de 482,6 mm (19") o las piezas de adaptación de 482,6 mm (19").

Guías deslizantes

Guías deslizantes, para cargas pesadas para armarios para redes TS con dos niveles de fijación

Para armarios para redes TS con dos niveles de fijación, para soporte de componentes pesados.

Guías deslizantes

Guías deslizantes para perfil de adaptación TS, fijación en un lado

Con fijación unilateral a los perfiles de adaptación de 482,6 mm (19").

Guías deslizantes

Guías deslizantes para TE

Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno posterior, para soportar componentes pesados en pulgadas.