Acero inoxidable
Sistema de brazo soporte CP 40, acero inoxidable
Perfil soporte CP 40, acero inoxidable cerrado
Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos.
Adaptador de inclinación 10° CP 40, acero inox.
Fijación CP 40, acero inoxidable
Acoplamiento CP 40, acero inox.
Escuadra de 90° CP 40, acero inoxidable
Brida de fijación suelo/pared, fija CP 40, acero inox.
Brida de fijación suelo/pared, giratoria CP 40, acero inox.
Adaptador acodado de pared CP 40, acero inox.
Adaptador de conexión para conexión brazo soporte 120 x 65 mm
Para la conexión interior de cajas de mando planas. Tapa desmontable para facilitar la entrada de cables