Sistemas de brazo soporte

Sistema de brazo soporte CP 120

Carga con brazo de 1 m = 1.200 N. Los sistemas de brazo soporte CP 120 pueden conectarse a los sistemas CP 60 compatibles.

Sistema de brazo soporte CP 120

Perfil soporte CP 120 cerrado

Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal para tornillos. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables cerrado de gran sección.

Sistema de brazo soporte CP 120

Perfil soporte CP 120 abierto

Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento...

Sistema de brazo soporte CP 120

Perfil soporte CP 60 cerrado

Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables cerrado de gran sección.

Sistema de brazo soporte CP 120

Perfil soporte CP 60 abierto

Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de...

Sistema de brazo soporte CP 120

Perfil soporte, ajustable en altura para sistemas de brazo soporte

El nuevo perfil soporte, ajustable en altura proporciona siempre una visión clara de los parámetros clave en la interacción hombre-máquina. El sistema puede montarse sin necesidad de adaptarse, por el lado de la pared,...

Sistema de brazo soporte CP 120

Fijación CP 120 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm

Para fijación fija de la caja al sistema de brazo soporte 120.

Sistema de brazo soporte CP 120

Adaptador de conexión de brazo soporte Ø 130 mm a 120 x 65 mm

Para el montaje de cajas de mando con escotadura para brazo soporte 120 x 65 mm, así como el adaptador de conexión VESA 75/100

Sistema de brazo soporte CP 120

Adaptador CP 120 a brazo soporte, ajustable en altura

Adaptador CP 120 a brazo soporte, ajustable en altura

Sistema de brazo soporte CP 120

Adaptador

Elemento de unión entre sistemas de brazo soporte mayores y más pequeños, así como montaje de cajas de mando pequeñas, planas.

Sistema de brazo soporte CP 120

Adaptador para Siemens Pro-Panel

Para montaje de Siemens Simatic al sistema de brazo soporte CP-40, acero o CP 60/120 con conexión de brazo soporte 120 x 65 mm.

Sistema de brazo soporte CP 120

Acoplamiento CP 120 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm

Para una fijación móvil de la caja a la pieza vertical del sistema de brazo soporte 120.

Sistema de brazo soporte CP 120

Acoplamiento con ángulo de 90° CP 120 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm

Para una fijación móvil de la caja a la pieza horizontal del sistema de brazo soporte. Posible montaje de la caja colgante o superpuesta. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.

Sistema de brazo soporte CP 120

Adaptador de conexión de brazo soporte Ø 180 mm a Ø 130 mm

Para montaje entre la caja y el acoplamiento o la sujeción o la articulación giratoria.

Sistema de brazo soporte CP 120

Articulación superior CP 120 Caída vertical

Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies horizontales, también puede realizarse una fijación colgante al techo.

Sistema de brazo soporte CP 120

Articulación superior CP 120 Caída horizontal

Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies horizontales, también puede realizarse una fijación colgante al techo. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.

Sistema de brazo soporte CP 120

Fijación mural/al suelo CP 120, grande

Para la fijación sólida del sistema de brazo soporte a superficies verticales u horizontales.

Sistema de brazo soporte CP 120

Fijación mural/al suelo CP 120, pequeña

Para la fijación fija del sistema de brazo soporte a superficies verticales u horizontales.

Sistema de brazo soporte CP 120

Brida articulada para pared CP 120 Caída horizontal

Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.

Sistema de brazo soporte CP 120

Brida articulada para pared CP 120 Salida horizontal, sin desplazamiento en altura

Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales.

Sistema de brazo soporte CP 120

Brida articulada para pared CP 120 Caída vertical

Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.

Sistema de brazo soporte CP 120

Escuadra de 90° CP 120

Para la conexión de elementos horizontales y verticales del brazo soporte. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.

Sistema de brazo soporte CP 120

Articulación intermedia CP 120 sin desplazamiento en altura

Para una unión pivotante de las piezas soporte horizontales en el sistema de brazo soporte.

Sistema de brazo soporte CP 120

Articulación intermedia CP 120

Para una unión pivotante de las piezas soporte horizontales en el sistema de brazo soporte. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.

Sistema de brazo soporte CP 120

Adaptador de conexión para conexión brazo soporte 120 x 65 mm

Para la conexión interior de cajas de mando planas. Tapa desmontable para facilitar la entrada de cables