Prensaestopas industriales Ex

HSK Ex-e para aplicaciones especiales

Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para su uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" de acuerdo con EN 60079-0 y EN 60079-7. Aquí encontrará, entre otras cosas, prensaestopas de poliamida y latón con inserciones de sellado de cables múltiples y planas, y también con alivio de tensión adicional (empuñadura de cable doble).

HSK Ex-e para aplicaciones especiales

HSK-K-MULTI-Ex-Active

HSK Ex-e para aplicaciones especiales

HSK-K-MZ-Ex

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos, de aluminio anodizado con resistencia adicional de extracción y protección contra la flexión

HSK Ex-e para aplicaciones especiales

HSK-M-MULTI-Ex

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos, de varios orificios, de latón niquelado

HSK Ex-e para aplicaciones especiales

HSK-M-EMC-Ex

Accesorios de alivio de tensión compatibles con EMI

HSK Ex-e para aplicaciones especiales

HSK-M-EMC-D-Ex

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos compatibles con EMI para lugares peligrosos con alimentación adecuada para cables con blindaje trenzado y laminado

HSK Ex-e para aplicaciones especiales

HSK-M-FLAKA-Ex

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos, de latón niquelado

HSK Ex-e para aplicaciones especiales

HSK-MZ-Ex

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos con abrazadera de cable adicional para protección flexible, de latón niquelado

HSK Ex-e para aplicaciones especiales

HSK-MZ-PVDF-Ex

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de alta temperatura, con abrazadera de cable adicional para protección flexible, de latón niquelado y PVDF

HSK Ex-e para aplicaciones especiales

HSK-K-FLAKA-Ex-Active

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos, de nylon 6/6