Técnica de montaje de 19"

Equipamientos en pulgadas

Cajones en el nivel de 19", pantallas, opciones de soporte para aparatos no métricos y opciones de fijación a la guía perfil de 19" mediante tuercas enjauladas o el innovador abrochador de 19".

Equipamientos en pulgadas

Guía deslizante VX para perfil de adaptación de 19" con fijación bilateral

Montaje entre el perfil de adaptación de 19" frontal y posterior o la pieza de adaptación de 19".

Equipamientos en pulgadas

Guía deslizante VX para perfil de adaptación de 19" con fijación unilateral

Montaje al perfil de adaptación de 482,6 mm (19").

Equipamientos en pulgadas

Guías deslizantes para perfil de adaptación TS, fijación en un lado

Con fijación unilateral a los perfiles de adaptación de 482,6 mm (19").

Equipamientos en pulgadas

Guías deslizantes para perfil de adaptación TS, fijación por ambos lados

Con fijación bilateral entre los perfiles de adaptación frontales y posteriores de 482,6 mm (19") o las piezas de adaptación de 482,6 mm (19").

Equipamientos en pulgadas

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Elemento de fijación para un nivel de fijación de 19"

Equipamientos en pulgadas

Tornillos de fijación

Para módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas.