VX25 Ri4Power

Sistemas de barras Ri4Power 185 mm

Sistemas de barras Ri4Power 185 mm

Adaptador de aparellaje 185 mm

Para un sencillo y rápido montaje de disyuntores compactos convencionales 800 A a 1600 A.

Sistemas de barras Ri4Power 185 mm

Adaptador

Para el montaje de componentes RiLine Compact sobre sistemas de barras de 185 mm.

Sistemas de barras Ri4Power 185 mm

Protección contra contactos 185 mm

Sistemas de barras Ri4Power 185 mm

Bloque de conexión, 185 mm

Sistemas de barras Ri4Power 185 mm

Adaptador de aparellaje-Accesorios, 185 mm

Sistemas de barras Ri4Power 185 mm

Regletas bajo carga para fusibles NH 185 mm

Tamaño 00 hasta 3, para distancia entre centros de barras de 60, 100 y/o 185 mm.

Sistemas de barras Ri4Power 185 mm

Regletas seccionadoras bajo carga NH, 185 mm

Tamaño 00 hasta 3, para distancia entre centros de barras de 60, 100 y/o 185 mm.

Sistemas de barras Ri4Power 185 mm

Soporte de barras (185 mm)

Para pletinas flexibles 40/60/80/100/120 x 10 mm

Sistemas de barras Ri4Power 185 mm

Fijación de sistema para VX, TS

Para la fijación de sistemas de embarrados con distancia entre centros de 185 mm en armarios.

Sistemas de barras Ri4Power 185 mm

Fijación de sistema para TS, VX SE

Para la fijación de sistemas de barras con distancia entre centros de 185 mm en armarios TS/SE.

Sistemas de barras Ri4Power 185 mm

Barras colectoras E-Cu

Longitud: 2400 mm/barra.

Sistemas de barras Ri4Power 185 mm

Juego de conexión de barras

Para la unión sin necesidad de taladros de barras colectoras de 40 x 10 hasta 120 x 10 mm.

Sistemas de barras Ri4Power 185 mm

Adaptador de conexión

Para la conexión de conductores cilíndricos. Para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.