Refrigeración con aire ambiental

Ventiladores modulares/Turbinas

Unidad completa de ventiladores para montaje directo en el nivel de 19". Caudal de aire de 320 m³/h - 480 m³/h. El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor.

Ventiladores modulares/Turbinas

Ventilador modular para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320 - 480 m³/h

Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor.

Ventiladores modulares/Turbinas

Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320 - 480 m³/h

Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor. Fácil mantenimiento de los ventiladores gracias al...

Ventiladores modulares/Turbinas

Turbina para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320 m³/h

Ventilador de presión de 2 alturas de rack con un caudal de hasta 320 m3/h. La baja generación de ruido de 52 dB permite su utilización también en entornos de oficinas.