Refrigeración por líquido

Intercambiador de calor aire/agua, montaje mural

Para montaje mural o en cualquier superficie vertical suficientemente grande. Potencia de refrigeración 0,3 kW – 7 kW. Grado de protección estándar hasta IP 55. Potencia de refrigeración de 0,65 kW y 1,2 kW, también en IP 56/59, disponible para sectores de la industria alimentaria con elevados requisitos en higiene.

Intercambiador de calor aire/agua, montaje mural

Intercambiador de calor aire/agua montaje mural

Clases de potencia de 375 - 5.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Comodidad de montaje y posibilidades flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.

Intercambiador de calor aire/agua, montaje mural

Intercambiador de calor aire/agua montaje mural HD

Intercambiador de calor aire/agua para sectores de producción de la industria alimentaria con elevados requisitos en higiene – el complemento óptimo para el programa Hygienic Design de Rittal. La facilidad de limpieza disminuye el...

Intercambiador de calor aire/agua, montaje mural

Intercambiador de calor aire/agua montaje mural

Clase de potencia de 7000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Válvula electromagnética accionada por termostato.