Equipamiento interior

EMC

Los accesorios de sistema permiten aumentar la protección del armario de distribución estándar contra campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Las medidas son la mejora del apantallamiento mediante una óptima compensación de potencial o la conexión de pantallas de cables lo más cerca posible del punto de entrada de los cables.

EMC

Carril para estribo apantallado EMC y tracción de cables para estribo apantallado EMC y tracción de cables

Guía combinada para la tracción de cables y el contacto EMC de los cables introducidos.

EMC

Estribo apantallado EMC

Rápido montaje sin herramientas: Presionar el estribo apantallado EMC contra la pantalla del cable y fijar en la parte superior de la guía, los cambios de diámetro son compensados por un muelle.

EMC

Prensaestopas EMC

Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.

EMC

Guía apantallada EMC

De acero de bandas anticorrosión, sección de 75 mm², para elemento de apantallamiento de cables.

EMC

Bridas de puesta a tierra EMC

Se pueden utilizar para el elemento de apantallamiento de cables en el consumidor o elementos de servicio directamente en la placa de montaje.

EMC

Fresa de contacto

Permite la preparación, según conformidad EMC, de los puntos de contacto, para por ej. trenzas planas de puesta a tierra.

EMC

Pintura de contacto

Evita la corrosión de los puntos de contacto metálicos desnudos sin protección.