Armarios de distribución para instalaciones ISV Ri4Power
Módulos
Módulo contra contactos
Para cubrir superficies de montaje libres, cubierta precintable.
Módulo para carriles soporte de aparellaje
Para el montaje de regletas de bornes, componentes de distribución, etc. Con carriles soporte 35/15 mm. Cubierta precintable.
Bloque de bornes de conexión
Para la conexión de conductores de cobre y aluminio, así como pletinas flexibles.
Módulo para seccionador bajo carga para fusibles NH
Adecuados para alojar los seccionadores bajo carga para fusibles NH para montaje sobre placa de montaje, cubierta precintable.
Travesaño de separación para seccionador bajo carga para fusibles NH
Adecuados para alojar seccionadores bajo carga para fusibles NH t. 2/3 para montaje en placas de montaje
Módulo para regletas bajo carga para fusibles NH
Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 a t.3 (tripolar, distancia entre centros de barras 100/185 mm).
Módulo para disyuntores
Para alojar disyuntores convencionales hasta 250 A o 630 A.
Módulo para contador
Módulo abierto para mediciones internas.
Módulo para barras colectoras N/PE
Para la fijación de las barras colectoras para N y PE Cubierta precintable.
Módulo para barras colectoras para componentes fusibles
Para el montaje de bases portafusibles y seccionadores bajo carga NH.