Prensaestopas HUMMEL

Prensaestopas industriales Ex

Prensaestopas para uso industrial en atmósferas potencialmente explosivas. Dependiendo de la aplicación, los prensaestopas están disponibles en plástico, latón, latón niquelado y acero inoxidable. Los prensaestopas certificados Ex-e y Ex-d solo son adecuados para cables no armados/armados.

Prensaestopas industriales Ex

Accesorios Ex

Aquí encontrará cerraduras de poliamida, latón y acero inoxidable, así como accesorios adicionales para todas las series en nuestros pasacables industriales para áreas protegidas contra explosiones con...

Prensaestopas industriales Ex

HSK-Ex-e prensaestopas EMC

Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para su uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" de acuerdo con EN 60079-0 u EN...

Prensaestopas industriales Ex

HSK-Ex-e prensaestopas Standard

Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" de acuerdo con EN 60079-0 u EN 60079-7....

Prensaestopas industriales Ex

HSK-Ex-d prensaestopas Standard

Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" y/o "d" de acuerdo con EN...

Prensaestopas industriales Ex

HSK Ex-e para aplicaciones especiales

Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para su uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" de acuerdo con EN 60079-0 y EN...