Paredes

Laterales - accesorios

Otras opciones de accesorios son el soporte de lateral o dorsal como fijación adicional de componentes pesados, laterales con bisagras con un ángulo de abertura de 180° y bloqueos interiores.

Laterales - accesorios

Bisagra para lateral, atornillable, chapa de acero

El ángulo de abertura de 180° permite un acceso sin obstáculos desde el lateral.

Laterales - accesorios

Bloqueo interior para lateral, atornillable, chapa de acero

Cierre interior para lateral, atornillable. Mediante las escuadras de bloqueo se atornillan adicionalmente los laterales al perfil del bastidor desde el interior.

Laterales - accesorios

Soporte plano, interior para TS, VX SE

para la fijación adicional de laterales o el dorsal con componentes pesados y elevadas cargas dinámicas.

Laterales - accesorios

Bisagra para lateral TS, atornillable, chapa de acero

El ángulo de abertura de 180º permite un acceso sin obstáculos. El montaje puede realizarse a elección desde el interior y exterior del armario. Sustituir los 3 soportes planos por bisagras. El grado de protección del...

Laterales - accesorios

Bloqueo interior para lateral, con cierre

Cierre interior para lateral, cerrable con llave. Con las escuadras de bloqueo se atornillan los laterales adicionalmente al perfil del bastidor desde el interior.