Paredes

Paredes de separación y aislamiento

Es posible realizar la subdivisión de una fila de armarios en diferentes áreas de función mediante pared de separación o estanca. En combinación con sistemas de cierre también es posible establecer diferentes conceptos de autorización para filas de armarios. Paredes de separación para módulos equipadas con conectores convencionales.

Paredes de separación y aislamiento

Pared de separación para VX

Para la separación de unidades individuales de armarios. La simetría del sistema de bastidor permite el montaje de la pared de separación también en la parte posterior. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y...

Paredes de separación y aislamiento

Paredes de separación para módulos para VX

Con escotaduras para el montaje de módulos para conectores o para el guiado de los cables. También para la realización de sistemas de barras colectoras y otros componentes. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y...

Paredes de separación y aislamiento

Módulos cerrado

Para cubrir escotaduras no utilizadas. Puede mecanizarse fácilmente para crear escotaduras individuales.

Paredes de separación y aislamiento

Módulos para conectores de 16/24 polos

Con escotaduras para el paso de conectores. Los módulos, además del montaje a las paredes de separación, también pueden fijarse a la retícula de 25 mm del armario y a los carriles del sistema VX/TS.

Paredes de separación y aislamiento

Módulos para la entrada de cables

Para la entrada de cables preconfeccionados. A partir de un ángulo ajustable con perfil elástico se consigue una entrada estanca y resistente Ángulo fijo, perforado para el guiado de los cables.

Paredes de separación y aislamiento

Módulos con boquilla para cables

Para cables de Ø 10 a 65 mm La boquilla flexible se adapta al radio de flexión de los cables.

Paredes de separación y aislamiento

Cubierta para escotaduras para conectores

Placa cobertora para escotaduras de conectores no utilizadas.

Paredes de separación y aislamiento

Adaptador para escotaduras para conectores

Permite la aplicación de conectores de diferente número de polos.

Paredes de separación y aislamiento

Cubierta con puerta para VX

Cubierta con puerta para la protección y el revestimiento de conectores u otros elementos instalados