Guías perfil

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Guías de perfil para equipamiento en pulgadas.

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Perfiles de adaptación de 19" para VX, VX SE

Para la fijación de componentes electrónicos, subracks y otros componentes de 19". Para un equipamiento parcial pueden cortarse los perfiles a la longitud deseada.

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Guía deslizante VX para perfil de adaptación de 19" con fijación bilateral

Montaje entre el perfil de adaptación de 19" frontal y posterior o la pieza de adaptación de 19".

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Guías perfil estándar, 482,6 mm (19") para VX IT

Adecuado para ensamblar un nivel de montaje de 482,6 mm (19 ") o para una instalación parcial de 482,6 mm (19"). El diseño en forma de L puede acomodar directamente todos los kits de montaje disponibles para sistemas de...

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Guías perfil dinámicas, 482,6 mm (19") para VX IT

Guías perfil, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Travesaños para guías perfil de 19" VX IT

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Elementos de profundidad para guías perfil de 482,6 mm (19")

Guías perfil en forma de L, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Carril soporte para VX IT

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Perfiles de adaptación de 482,6 mm (19") para TS, VX SE

Para la fijación de subracks y otros componentes, para componentes parciales se pueden acortar simplemente los perfiles de adaptación.

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Piezas de adaptación de 482,6 mm (19") para VX, VX SE

La pieza de 1 UA de los perfiles de adaptación. Para el montaje de subracks individuales y otros componentes de 19".

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Piezas de adaptación de 482,6 mm (19") para TS, VX SE

La pieza parcial de 1 altura de rack del perfil adaptador, para el montaje de subracks individuales y otros componentes.

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Guías perfil de 482,6 mm (19") para TS

Guías perfil en forma de L, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Guías perfil de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec

Guías pefil con ejecución en forma de U. Alternativamente están disponibles guías perfil como ángulo en L.

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Guías perfil, en pulgadas para FlatBox

Escuadra en forma de L como 2º nivel de fijación.

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Guías perfil de 19" para DK PS, armarios básicos CS New

Para el montaje de componentes de 19" en racks para redes y servidores y en armarios para exteriores CS New Basic.

Equipamiento en pulgadas (carriles)

Perfiles de adaptación de 482,6 mm (19") para la parte posterior de los armarios para electrónica TS

Para montaje bilateral de subracks y para la fijación de las guías deslizantes.