Luminarias

Lámparas de sistema - accesorios

Accesorios para luminarias, como cables de conexión e interruptor de puerta.

Lámparas de sistema - accesorios

Cable de conexión

Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria LED.

Lámparas de sistema - accesorios

Interruptor de puerta para luminaria LED

Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria LED.

Lámparas de sistema - accesorios

Ángulo de montaje para interruptor de puerta en el VX, VX IT, TX CableNet

Para la fijación de un interruptor de puerta a la estructura del VX, VX IT y TX CableNet en combinación con las diferentes variantes de puerta del sistema de racks. En función de la variante de puerta utilizada, la fijación...

Lámparas de sistema - accesorios

Distribuidor en T con dos casquillos y un conector

Para realizar de forma segura y con protección contra contactos, derivaciones en el cableado de la iluminación LED y cajas de bases de enchufe.

Lámparas de sistema - accesorios

Cable de conexión para luminaria LED TI

Cable de conexión y prolongación con diferentes tipos de conector/casquillo.

Lámparas de sistema - accesorios

Juego de fijación magnético para luminaria LED

Para pegar en la parte posterior de la luminaria LED sin base de enchufe.

Lámparas de sistema - accesorios

Interruptor de puerta

con accesorios de sistema, con o sin cable de conexión.

Lámparas de sistema - accesorios

Accesorios de conexión: para configuración propia para luminaria LED, cable para interruptor de puerta

Cable de conexión con conector preconfeccionado para una conexión sencilla y rápida del sistema de iluminación LED. Con el extremo abierto para cortar el cable de conexión a la longitud deseada.

Lámparas de sistema - accesorios

Juego de montaje para interruptor de puerta para TE 8000

Para la fijación de un interruptor de puerta al bastidor de techo del rack para redes TE 8000.

Lámparas de sistema - accesorios

Accesorios de conexión para luminaria LED compacta

Con cable de conexión LED o con cable de unión LED.

Lámparas de sistema - accesorios

Fuente de alimentación adaptador para luminaria LED compacta

Fuente de alimentación adaptador, tensión de entrada 100 - 230 V, tensión de salida 24 V c.c., 1 A

Lámparas de sistema - accesorios

Juego de fijación magnético para luminaria LED compacta

Para una fijación segura en cualquier superficie de acero.

Lámparas de sistema - accesorios

Escuadra de adaptación TS

Escuadra de adaptación TS.

Lámparas de sistema - accesorios

Ángulo universal

Escuadra universal.