Lista de favoritos

Energía TI

  • Power Distribution Rack
    Power Distribution Rack

    Sistema de armario Power Distribution Rack con guías conductoras de corriente e interruptor principal, preparado para módulos de fusible de 19".

    Más

  • Power System Module PSM
    Power System Module PSM

    Una o dos alimentaciones con una o tres frases, redundancia mediante cambios de la dirección de enchufe de la regleta de enchufes. Medición óptima de tensión, corriente y consumo.

    Más

  • Power Distribution Unit PDU
    Power Distribution Unit PDU

    Con la PDU compacta es posible dotar a cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En los racks para servidores TS IT el montaje se realiza sin herramientas en el espacio Zero-U. La gran variedad de funciones de medición y monitorización convierten la PDU en una inversión rentable y segura.

    Más

  • Alimentación de tensión
    Alimentación de tensión

    Regleta de enchufes, regletas de conexión, caja de derivación, base de enchufe, Energy-Box, PCU

    Más

+
[X] Cerrar

Required