Lista de favoritos

Consolas / sistemas de armarios para PC / Industrial Workstation

  • Sistema TopPult TP
    Sistema TopPult TP

    Sistema modular de 3 piezas para necesidades individuales. Sencillo manejo con una sola mano, así como inserción segura del soporte de la tapa. Compatibilidad con el sistema de accesorios TS 8, como por ej. el zócalo y las boquillas para entrada de cables.

    Más

  • Pupitres compactos TP
    Pupitres compactos TP

    Pupitres compactos TP, fácil montaje con elevado grado de protección IP 55 en cuatro anchuras diferentes. Montaje de la tapa sin herramientas mediante soporte. Compatibilidad con el sistema de accesorios TS 8, como por ej. el zócalo y las boquillas para entrada de cables.

    Más

  • Pupitres universales TP
    Pupitres universales TP

    Pupitres universales TP, alta estabilidad y grado de protección gracias a cuerpo fabricado prácticamente en una pieza.

    Más

  • Sistemas de armarios para PC
    Sistemas de armarios para PC

    El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado.

    Más

  • Cajas para torre PC
    Cajas para torre PC

    Caja compacta preparada para conexión para PCs torre convencionales. Grado de protección IP 55.

    Más

  • Centros de trabajo industriales
    Centros de trabajo industriales

    Sistema modular para un diseño profesional del lugar de trabajo en entornos industriales. Combinable con el sistema de brazo soporte y las cajas de mando. Pueden utilizarse los accesorios del sistema TS 8.

    Más

+
[X] Cerrar

Required