Lista de favoritos

Regletas de enchufes

  • Regleta de enchufes en el canal de aluminio
    Regleta de enchufes en el canal de aluminio

    Regletas de enchufes en el canal de aluminio, disponibles en diferentes variantes de longitud con diferentes elementos de función, posibilidades de fijación variables.

    Más

  • Regleta de enchufes con medición de energía
    Regleta de enchufes con medición de energía

    Para medición de la absorción de corriente de los consumidores conectados, tipos de conexión: "Schuko", posibilidades variables de montaje.

    Más

  • Regleta de enchufes Schuko en carcasa de plástico
    Regleta de enchufes Schuko en carcasa de plástico

    Repletas de conexión 230 V, aplicación ilimitada, incluso para conectores angulares, gracias a la disposición de las bases de enchufe en sentido longitudinal.

    Más

  • Enchufe
    Enchufe

    Para montaje sobre carriles soporte TS 35/7,5 y TS35/15 según EN 60.715, bridas atornilladas uniformemente por un lateral.

    Más

  • Base de enchufe de servicio para fijación al bastidor del armario
    Base de enchufe de servicio para fijación al bastidor del armario

    Toma de servicio para fijación bastidor de armario /16 A, integración de una toma de servicio dentro de un circuito de alimentación de tensión, independiente de la red de proceso de datos y de la UPS.

    Más

  • Regleta de enchufes para conectores de tres entradas
    Regleta de enchufes para conectores de tres entradas

    Regletas de enchufes con cable de conexión de 2 m H05VV-F3G 1,5 (PVC) con terminales en diferentes ejecuciones para fijación al bastidor, distribuidor mural, en DK transversal o en el nivel de 482,6 mm (19").

    Más

+
[X] Cerrar

Required