Lista de favoritos

Dynamic Rack Control

  • Elementos de antena RFID
    Elementos de antena RFID

    Los sistemas de antena RFID pueden montarse lateralmente en el perfil de 19" del rack TS IT. Pueden captar e identificar etiquetas RFID fijadas a los componentes de 19". El registro de la posición de los componentes se realiza en 1/3 UA, para ello se han integrado 3 antenas por unidad de altura, así como leds de señalización. De esta forma es posible determinar la posición correcta de los componentes, aunque no se encuentren exactamente en la retícula de altura. La lectura y escritura de las etiquetas RFID también se señaliza mediante un LED.

    Más

  • CMC III CAN-Bus DRC
    CMC III CAN-Bus DRC

    Para conexión del RFID-Controllers.

    Más

  • Tags RFID
    Tags RFID

    Para almacenar directamente todas las informaciones del hardware empleado.

    Más

  • Controlador RFID
    Controlador RFID

    Para la conexión de la antena RFID con el DRC CAN-Bus.

    Más

+
[X] Cerrar

Required