Cesta de compra

Equipamiento interior

  • Placas de montaje
    Placas de montaje

    Placas de montaje como complemento para cajas y armarios cuya unidad de entrega no incluye una placa de montaje. Las placas de montaje parciales para sistemas de armarios Rittal crean superficies de montaje adicionales en la anchura, altura o profundidad.

    Más

  • Sistemas de carriles
    Sistemas de carriles

    Con los sistemas de guías se alcanza cualquier punto dentro del bastidor. Niveles de montaje adicionales, diferentes funciones como los carriles soporte o las guías perfil en C – equipamiento individual sin límites.

    Más

  • Elementos de fijación
    Elementos de fijación

    Amplia gama de accesorios de fijación, como tuercas enjauladas, deslizantes, tornillos y diferentes elementos de montaje para un equipamiento cómodo y eficiente del armario.

    Más

  • Bandeja para aparatos con fijación al bastidor Anchura armario 600 y 800 mm
    Bandeja para aparatos con fijación al bastidor Anchura armario 600 y 800 mm

    Para fijación del bastidor, para montaje en armarios sin perfilería de 482,6 mm (19"), ancho de armario: 600 y 800 mm, capacidad de carga: 50 kg / 100 kg.

    Más

  • EMC
    EMC

    Los accesorios de sistema permiten aumentar la protección del armario de distribución estándar contra campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Las medidas son la mejora del apantallamiento mediante una óptima compensación de potencial o la conexión de pantallas de cables lo más cerca posible del punto de entrada de los cables.

    Más

  • Equipamiento interior para zonas con riesgo sísmico
    Equipamiento interior para zonas con riesgo sísmico

    Accesorios para sistemas de armarios para aplicación en zonas con riesgo sísmico 1, 2, 3 y/o 4 según Telcordia GR 63-CORE.

    Más

  • Puesta a tierra
    Puesta a tierra

    Material de puesta a tierra para establecer una conexión segura del conector fusible y cumplir las normas de la VDE y las directrices para baja tensión. Cintas de puesta a tierra individuales o sistemas completos para la puesta a tierra del marco adaptados a los sistemas de armarios, o sobre guías de puesta a tierra.

    Más

+
[X] Cerrar

Required