Lista de favoritos

Cajas de mando

  • Comfort-Panel
    Comfort-Panel

    Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva. Bajo peso pero con elevada estabilidad. Grado de protección IP 65 según IEC 60 529.

    Más

  • Optipanel
    Optipanel

    Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva. Para paneles pequeños y soluciones de mando. Diseño extremadamente delgado, casi no precisa más espacio que los propios componentes.

    Más

  • Compact-Panel
    Compact-Panel

    Caja de mando con un elegante diseño de perfiles de aluminio extrusionado. Ideal para paneles de control pequeños. Equipamiento interior versátil

    Más

  • Armario compacto AX Caja de mando AX con asas laterales
    Armario compacto AX Caja de mando AX con asas laterales

    Caja de mando con asas sobre base AX, de chapa de acero, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø, adecuada para el sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180, acceso para mantenimiento a elección por delante o detrás, placa frontal de aluminio fácilmente desmontable para mecanizado, grado de protección IP 55.

    Más

  • Armario compacto AX Caja de mando AX para TFT de sobremesa hasta 24"
    Armario compacto AX Caja de mando AX para TFT de sobremesa hasta 24"

    Caja de mando para TFT de sobremesa de hasta 24" sobre base AX, de chapa de acero, con conexión VESA 75/100 integrada. Protección efectiva y atractiva para pantallas TFT convencionales de hasta 24" en los formatos 16:9/16:10, alto grado de protección IP 65.

    Más

  • Caja de mando con asas laterales
    Caja de mando con asas laterales

    Caja de mando con asas con un moderno diseño de chapa de acero, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø adecuado para el sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180, acceso para mantenimiento a elección por delante o detrás, placa frontal de aluminio fácilmente desmontable para mecanizado, grado de protección IP 55

    Más

  • Caja de mando para TFT de sobremesa hasta 24"
    Caja de mando para TFT de sobremesa hasta 24"

    Conexión VESA 75/100 integrada. Protección efectiva y atractiva para pantallas TFT convencionales de sobremesa de hasta 24" en los formatos 16:9/16:10. Alto grado de protección IP 65.

    Más

+
[X] Cerrar

Required