Refrigeración TI

Accesorios para refrigeración TI

Accesorios adecuados para refrigeradores Blue e+, aplicaciones LCP CW y LCP DX.

Accesorios para refrigeración TI

Canal de aire de 19" para refrigerador mural Blue e+ TI

Para el guiado de aire frío por delante del nivel de 19" en combinación con el refrigerador mural Blue e+ TI.

Accesorios para refrigeración TI

Puerta de chapa de acero para refrigerador mural Blue e+ TI

Para montaje del refrigerador mural. La escotadura en la puerta está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador mural se sitúe centrado en la puerta.

Accesorios para refrigeración TI

Chapa de techo para refrigeradores de techo Blue e+ TI

Para el montaje del refrigerador de techo. La escotadura en la chapa de techo está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador se sitúe centrado en el techo.

Accesorios para refrigeración TI

Juego de guiado del aire para LCP Hybrid

El juego de conducción de aire conduce el caudal de aire sin grandes pérdidas de presión a los intercambiadores de calor del LCP Hybrid.

Accesorios para refrigeración TI

Display táctil, color para LCP Rack/Inline CW

Todos los parámetros de servicio relevantes se muestran directamente en el display del LCP. Esto permite controlar de forma directa las funciones importantes del LCP y realizar ajustes.

Accesorios para refrigeración TI

Unidad condensadora para LCP DX

Las unidades de condensación son imprescindibles para el funcionamiento de los LCP's basados en medio refrigerante. Según ejecución, las unidades disponen del condensador externo y el ventilador o adicionalmente de un Free Cooling....

Accesorios para refrigeración TI

Cierre vertical para TS IT

Para el bloqueo del caudal de aire a izquierda y derecha del nivel de 19" para una alt. de rack de 2000 mm.

Accesorios para refrigeración TI

Latiguillo de conexión

Manga de conexión flexible con posibilidad de cortar, incl. tuerca de racor en ambos extremos para la conexión del LCP/LCU a una tubería fija.

Accesorios para refrigeración TI

Adaptador posterior para LCP Inline CW

Para cerrar el espacio en la parte posterior que se crea al montar un LCP Inline.

Accesorios para refrigeración TI

Bomba para el agua de condensación para LCP Rack/Inline CW

Para la evacuación de condensación en aplicaciones LCP Rack/Inline CW.

Accesorios para refrigeración TI

Módulo ventilador para LCP Rack/Inline CW

Aumento de la potencia de refrigeración Adicionalmente puede alcanzarse una redundancia o reducirse la absorción de potencia eléctrica del LCP.

Accesorios para refrigeración TI

Soporte de la estera filtrante para LCP Inline CW

Soporte de esteras filtrantes para LCP Inline CW.

Accesorios para refrigeración TI

Estera filtrante para LCP Inline CW

Esteras filtrantes para LCP Inline CW.

Accesorios para refrigeración TI

Kit de ensamblaje LCP CW, VX para TS IT

Para la unión mecánica de un LCP CW Inline Protruding con un rack TS IT.

Accesorios para refrigeración TI

Juego de escobillas para LCU CW

Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un rack para redes/servidores VX IT con LCU CW instalado.