Distribución de corriente

Ri4Power TS 8

Sistema modular para instalaciones de distribución de baja tensión con verificación del diseño según IEC 61 439-1/-2 y DIN EN 61 439-1/-2 para aplicación como instalaciones de mando y distribuidores de corriente hasta 5500 A.

Ri4Power TS 8

Sistema de armarios ensamblables TS 8, distribución de corriente

Sistemas de ensamblaje TS8 para instalaciones de baja tensión con certificación de tipo constructivo según IEC61439-1/-2 y DIN EN 61 439-1/-2.

Ri4Power TS 8

Sistemas de barras RiLine

Hasta 1600 A, distancia entre centros 60 mm, 3 y 4 polos, protección integral contra contacto, para todos los mercados mundiales.

Ri4Power TS 8

Sistemas de barras Maxi-PLS

Técnica de sistema perfecta con construcción especialmente compacta, fijación sencilla y continua en 4 niveles de fijación de las barras PLS-Maxi.

Ri4Power TS 8

Sistemas de barras Flat-PLS

Sistema de montaje con muchas variantes con pletinas flexibles convencionales.

Ri4Power TS 8

Sistemas de barras colectoras 100-185 mm

Sistemas de barras colectoras hasta 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Ri4Power TS 8

Técnica de conexión

Para el acoplamiento de barras PLS-Maxi y PLS-Flat entre sí, con sistema de barras RiLine60 o con disyuntores.

Ri4Power TS 8

Sistemas de cubierta forma 1

Para cubrir las piezas bajo tensión y cumplir el grado de protección interno IP 2X e IP XXB.

Ri4Power TS 8

Sistemas de cubierta forma 2b

Para cubrir de forma segura los módulos de salida con regletas bajo carga para fusibles NH y componentes 185 mm.

Ri4Power TS 8

Equipamiento del área de compartimentación forma 1-4

Rápido montaje con innovadores componentes modulares.

Ri4Power TS 8

Equipamiento de campos de regletas

Montaje sencillo, protección perfecta contra contacto, separación segura.

Ri4Power TS 8

Accesorios