CMC III – Sistema de monitorización

Automatic Door Opening CMC III

Automatic Door Opening CMC III

Puerta transparente VX IT para Automatic Door Opening (ADO)

Puertas transparentes VX IT con trampillas de aireación para abertura automática en caso de alarma

Automatic Door Opening CMC III

Módulo Door Control

Unidad de mando para una abertura automática de las puertas transparentes VX IT para ADO con trampillas de ventilación integradas.

Automatic Door Opening CMC III

Kit de puerta para TS IT

Sistema de amortiguadores a gas, que permite la abertura de una puerta en cualquier situación de emergencia. La conexión y el accionamiento del Door Kit se realiza a través del módulo Door Control.

Automatic Door Opening CMC III

Kit de puerta Extension para TS IT

Sistema de motor rotor, que permite la abertura de una puerta en cualquier situación de emergencia. La conexión y el accionamiento del kit de puerta se realiza a través del módulo de abertura automática de puertas.

Automatic Door Opening CMC III

Empuñadura Confort Door con función de abertura

El accionamiento del mecanismo de cierre permite la apertura de la puerta a través del sistema de apertura automática.

Automatic Door Opening CMC III

Pulsador

Pulsador para la conexión a los contactos de apertura del módulo Door Control para una apertura manual de la puerta.

Automatic Door Opening CMC III

Piezas de recambio Automatic Door Opening

Piezas de recambio para la abertura automática en caso de alarma, para puertas transparentes VX IT.