Sistema de zócalo VX
-
Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 100 mm para VX, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE
Cantoneras de zócalo de gran resistencia con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta plástica angular y de ensamblaje.
-
Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 200 mm para VX, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE
Cantoneras de zócalo de gran resistencia con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta plástica angular y de ensamblaje.
-
Pantallas de zócalo laterales, 100 mm para sistema de zócalo VX, chapa de acero
Las pantallas se utilizan en la profundidad para el cierre lateral de una unidad de zócalo. Entre dos armarios ensamblados puede utilizarse la pantalla para la estabilización de las cantoneras. Las pantallas de 100 mm de altura pueden montarse y combinarse también en el zócalo de 200 mm.
-
Pantallas de zócalo laterales, 200 mm para sistema de zócalo VX, chapa de acero
Las pantallas se utilizan en la profundidad para el cierre lateral de una unidad de zócalo.
-
Pantallas de zócalo, con aireación para sistema de zócalo VX
Para la aireación del armario a través del zócalo. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una o dos pantallas con aireación. La simetría perfecta del sistema de zócalo VX permite el montaje de las pantallas a elección delante, detrás o en el lateral de la cantonera.
-
Pantallas de zócalo con escobilla para sistema de zócalo VX
Las pantallas de 100 mm de altura se introducen en el zócalo en la anchura o la profundidad para la entrada de cables. Las pantallas pueden montarse también en el zócalo de 200 mm y combinarse con otras pantallas de 100 mm de altura.
-
Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 200 mm, acero inoxidable
Cantoneras de zócalo de gran resistencia con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta plástica angular y de ensamblaje.
-
Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 100 mm, acero inoxidable para VX, TS, SE
Cantoneras de zócalo de gran resistencia con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta plástica angular y de ensamblaje.
-
Pantallas de zócalo, laterales, 200 mm, acero inoxidable para sistema de zócalo VX
Las pantallas de acero inoxidable se utilizan en la profundidad para el cierre lateral de una unidad de zócalo.
-
Pantallas de zócalo, laterales, 100 mm, acero inoxidable para sistema de zócalo VX
Las pantallas de acero inoxidable se utilizan en la profundidad para el cierre lateral de una unidad de zócalo o para el equipamiento interior de zócalos ensamblados. Las pantallas de 100 mm de altura pueden montarse y combinarse también en el zócalo de 200 mm.
-
Accesorios para el sistema de zócalo VX
Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.