Sistemas de carriles

Carriles y puentes

Para equipamiento interior individual y para crear niveles de montaje adicionales.

Carriles y puentes

Carril de montaje 18 x 39 mm para VX, VX SE

Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.

Carriles y puentes

Carril de montaje TS 18 x 38 mm

Para montaje en el perfil vertical del armario TS del nivel exterior de montaje, en el perfil horizontal TS del armario y en el carril de equipamiento del suelo para CM.

Carriles y puentes

Guía de equipamiento del suelo para TP

Para montaje en la profundidad del armario, a los espárragos existentes, sin mecanización. Troquel en ambos lados. Crea posibilidades de montaje adicionales.

Carriles y puentes

Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.

Carriles y puentes

Carriles de montaje 23 x 23 mm para VX, TS, VX SE

Para montaje a los perfiles del armario horizontales y verticales mediante elementos de fijación adicionales.

Carriles y puentes

Guía de adaptación para compatibilidad VX

Para crear un equipamiento interior compatible entre el VX SE y el VX25. Para montajes personalizados es posible adaptar la longitud de la guía de adaptación VX.

Carriles y puentes

Guía de adaptación para compatibilidad PS

Montaje en los perfiles verticales TS de armarios para establecer la compatibilidad con: Carril de montaje PS, chasis de montaje PS, chasis de sistema PS.

Carriles y puentes

Carril de montaje TS 17 x 17 mm para TS

Para crear una construcción auxiliar para separar el espacio de las barras colectoras y como armazón de montaje para cargas ligeras y medianas.

Carriles y puentes

Bloque de montaje TS

Carriles y puentes

Guía combinada 19"/ETSI para armario multifunción

Para el equipamiento interior de los armarios multifunción.