Prensaestopas industriales
-
Prensaestopas HSK Standard
Prensaestopas de alta calidad para aplicaciones estándar que cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad. Dependiendo de la aplicación, hay una amplia variedad de dimensiones, rango de temperatura y rango de sujeción. Naturalmente, todos los prensaestopas cumplen con todos las certificaciones y permisos requeridos.
-
Prensaestopas HSK EMC
Los prensaestopas de la serie HSK cumplen con las más altas exigencias en cuanto a calidad y seguridad. Dos sistemas de protección EMC diferentes aseguran una larga vida de contacto y una aplicación fácil de ensamblar. Los diferentes tipos de roscas, longitudes de rosca, rangos de sujeción, rangos de temperatura, una variedad de compuestos de sellado y una diversidad de certificaciones de aprobación vienen de serie con la sere HSK.
-
HSK para aplicaciones especiales
HSK series cable glands comply with highest demands as regards quality and safety. Here you will find threaded couplings made of polyamide and brass for the industrial, sanitation and food sector with multi and flat cable inserts, bend protection and as elbow unions. Here you will also find special custom brass sizes from M6 to M110 as well as with 21/2 to 4 gas threads and fittings with additional strain relief.
-
Prensaestopas METRICA
Los prensaestopas de la serie METRICA se basan exclusivamente en tamaños métricos. Como resultado, ahorran mucho espacio y optimizan el rango de sujeción. Están disponibles en poliuamida con protección contra flexión, así como en latón y versiones EMC.
-
-
Accesorios
Aquí encontrará tuercas de fijación y cerraduras de poliamida, latón y acero inoxidable, así como accesorios adicionales para toda la serie en nuestros prensaestopas industriales.