Prensaestopas industriales Ex
-
HSK-Ex-e prensaestopas Standard
Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" de acuerdo con EN 60079-0 u EN 60079-7. Aquí encontrará acoplamientos de poliamida, latón y acero inoxidable con una variedad de tipos de rosca, rangos de sujeción, longitudes de rosca y rangos de temperatura.
-
HSK-Ex-e prensaestopas EMC
Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para su uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" de acuerdo con EN 60079-0 u EN 60079-7. Dos sistemas de protección EMC diferentes aseguran una larga vida de contacto y una aplicación fácil de ensamblar.
-
HSK Ex-e para aplicaciones especiales
Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para su uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" de acuerdo con EN 60079-0 y EN 60079-7. Aquí encontrará, entre otras cosas, prensaestopas de poliamida y latón con inserciones de sellado de cables múltiples y planas, y también con alivio de tensión adicional (empuñadura de cable doble).
-
HSK-Ex-d prensaestopas Standard
Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" y/o "d" de acuerdo con EN 60079-0, EN 60079-1 y EN 60079-7.
-
Accesorios Ex
Aquí encontrará cerraduras de poliamida, latón y acero inoxidable, así como accesorios adicionales para todas las series en nuestros pasacables industriales para áreas protegidas contra explosiones con protección tipo "e" y/o "d".