Prensaestopas industriales Ex

HSK-Ex-e prensaestopas EMC

Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para su uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" de acuerdo con EN 60079-0 u EN 60079-7. Dos sistemas de protección EMC diferentes aseguran una larga vida de contacto y una aplicación fácil de ensamblar.

HSK-Ex-e prensaestopas EMC

HSK-MZ-EMV-Ex

Accesorios de alivio de tensión compatibles con EMI para lugares peligrosos con abrazadera de cable adicional para protección flexible

HSK-Ex-e prensaestopas EMC

HSK-M-PVDF-EMV-Ex

Accesorios de alivio de tensión compatibles con EMI para lugares peligrosos utilizados en aplicaciones quíumicas y de alta temperatura

HSK-Ex-e prensaestopas EMC

HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex

Prensaestopas estándar compatibles con EMC para aplicaciones químicas y de alta temperatura, con alivio de tensión adicional y protección contra pliegues