Cesta de compra

Armarios compactos

  • Armario compacto AX
    Armario compacto AX

    System perfection. El nuevo armario compacto AX ofrece una calidad de datos máxima y una ingeniería perfecta, así como flexibilidad y seguridad durante el montaje y el equipamiento interior.

    Más

  • Armarios de poliéster AX
    Armarios de poliéster AX

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    Más

  • Caja mural EL
    Caja mural EL

    Caja mural de 3 piezas con nivel de fijación de 19" y puerta transparente de diseño. La parte central basculante ofrece un acceso óptimo desde la parte delantera y trasera a los componentes instalados. La pieza de fijación mural permite la entrada de cables desde arriba y abajo.

    Más

  • Armario individual VX SE
    Armario individual VX SE

    Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Completamente compatible con el sistema de armarios ensamblables VX25. Anchuras de armarios de 600 a 1800 mm y armarios con una profundidad de 300 mm para su uso en la gestión inteligente de edificios. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales y los armarios de gran anchura sustituyen a pequeñas combinaciones ensambladas.

    Más

  • Armarios compactos AE
    Armarios compactos AE

    Armarios con puerta de chapa de acero, pintada con placa de montaje y entrada de cables en el suelo. Grado de protección hasta IP 66.

    Más

  • Armarios compactos AE Acero inoxidable
    Armarios compactos AE Acero inoxidable

    Armario compacto AE de acero inoxidable, incl. placa de montaje.

    Más

  • Armarios compactos CM
    Armarios compactos CM

    Caja con puerta de chapa de acero, placa de montaje y suelo abierto para alojar chapas de entrada de cables. Grado de protección IP 55. Una simbiosis entre las ventajas de los armarios compactos de Rittal y la variedad del sistema de ensamblaje TS 8. Listones perforados en la puerta para una fijación rápida de perfiles de montaje, soportes para cables y cubiertas.

    Más

  • Armario individual SE 8
    Armario individual SE 8

    Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con "bastidor" perfilado. Equipamiento interior completamente compatible con el TS 8, integración en la familia de productos TS 8. Anchuras de armario de 600 a 1800 mm. Reducción de las tareas de montaje gracias a los laterales perfilados.

    Más

+
[X] Cerrar

Required