Lista de favoritos

Sistemas de armarios

  • Sistema de armarios ensamblables VX25, chapa de acero
    Sistema de armarios ensamblables VX25, chapa de acero

    System perfection. El nuevo sistema de armarios ensamblables VX25 de chapa de acero ofrece una calidad de datos máxima y una ingeniería perfecta, un bajo nivel de complejidad, así como un ahorro de tiempo y seguridad de montaje. El sistema de armarios VX25 sigue contando con las acreditadas características del TS 8 combinadas con nuevas y optimizadas funciones para establecer nuevos estándares de eficiencia.

    Más

  • Sistema de armarios ensamblables TS 8, chapa de acero
    Sistema de armarios ensamblables TS 8, chapa de acero

    Sistemas de armarios ensamblables TS 8 - la plataforma de sistema para prácticamente cualquier aplicación. Todo armario, en combinación con los accesorios del sistema, es un especialista para tareas específicas. El perfil simétrico del bastidor del TS 8 garantiza un aumento del espacio interior y un equipamiento interior simple. Así mismo se garantiza el ensamblaje hacia cualquier lado.

    Más

  • Sistema de armarios ensamblables TS 8, distribución de corriente
    Sistema de armarios ensamblables TS 8, distribución de corriente

    Sistemas de ensamblaje TS8 para instalaciones de baja tensión con certificación de tipo constructivo según IEC61439-1/-2 y DIN EN 61 439-1/-2.

    Más

  • Sistema de armarios individuales SE 8
    Sistema de armarios individuales SE 8

    Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con "bastidor" perfilado.

    Más

+
[X] Cerrar

Required