Cesta de compra

Refrigeradores murales

  • Refrigerador mural Blue e+ 1,6 kW - 5,8 kW
    Refrigerador mural Blue e+ 1,6 kW - 5,8 kW

    Revolucionaria eficiencia energética a partir de una innovadora tecnología híbrida. Un promedio de 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe. Capacidad multi-voltaje excepcional para una aplicación universal. Manejo intuitivo mediante pantalla táctil. Escotadura de montaje idéntica (montaje exterior, parcial o interior) para cuatro clases de potencia (2,0 - 5,8 kW).

    Más

  • Refrigerador mural Blue e+ TI
    Refrigerador mural Blue e+ TI

    Gracias al uso de la tecnología Blue e+, el paquete se adapta de forma óptima a las exigencias de una refrigeración energéticamente eficiente de los racks TI. En combinación con las interfaces del dispositivo interfaz IoT se realiza la comunicación con diferentes sistemas, así como la monitorización y la gestión de la energía.

    Más

  • Refrigerador mural Blue e+ para exteriores 1,5 kW
    Refrigerador mural Blue e+ para exteriores 1,5 kW

    Potencia útil de refrigeración 1.500 W. El refrigerador puede montarse al armario en tres posiciones (montaje exterior, parcial e interior).

    Más

  • Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW
    Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

    Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W con recubrimiento RiNano del condensador y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».

    Más

  • Refrigerador mural TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
    Refrigerador mural TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

    Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2500 W con controlador Confort-e estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica (a partir de 1000 W), grado de protección UL Type 3R/4, 12.

    Más

  • Refrigerador mural TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW
    Refrigerador mural TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

    Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2.500 W con controlador e-Confort estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.

    Más

+
[X] Cerrar

Required