Lista de favoritos

Guiado de cables

  • Cable entry, modular
    Cable entry, modular

    This type of cable entry is completely flexible – even in the case of pre-assembled cables. The seal inserts can be adapted individually to the required cable cross-sections. The modular cable entry is available in the form of a gland plate and for installation on any desired surface.

    Más

  • Entrada de cables para aberturas de suelo
    Entrada de cables para aberturas de suelo

    Algunas chapas de suelo de los sistemas de armarios TS, SE, CM y del TopPult TP pueden sustituirse por chapas de entrada de cables. Las boquillas de entrada de cables y de paso de conectores proporcionan una alta protección IP y facilitan la instalación.

    Más

  • Placas entrada de cables
    Placas entrada de cables

    Para las escotaduras de las cajas murales o para un montaje libre sobre superficies. Para prensaestopas en ejecuciones métricas o PG. En el distribuidor mural de 19" de la serie EL es posible sustituir la entrada de cables ciega por una entrada de cables con escobilla.

    Más

  • Prensaestopas HUMMEL
  • Prensaestopas
    Prensaestopas

    Prensaestopas de poliamida, latón o acero inoxidable. Protección de alta calidad (IP 68 o IP 69K) para aplicaciones en la industria alimentaria o salas blancas gracias a los prensaestopas HD.

    Más

  • Paso de cables
    Paso de cables

    Diferentes posibilidades de introducción de los conectores preconfeccionados en la caja o el armario: marco de estanqueidad, boquillas escalonadas o paso de conectores y cables.

    Más

  • Introducción y recogida de cables
    Introducción y recogida de cables

    Para la conducción de cables existen diferentes opciones, que pueden utilizarse de igual forma tanto en el armario como en el zócalo. Al realizarse la conducción de cables en la zona del zócalo se amplía el espacio de montaje en el armario, puesto que ya no será necesario tener en cuenta los radios de flexión.

    Más

  • Guiado de cables de 19"
    Guiado de cables de 19"

    No importa si se trata de un rack para redes con un nivel de 19" o un rack para redes con dos niveles de 19": la variedad de los accesorios satisface todas las necesidades de guiado de cables lateral, por la parte frontal o posterior del nivel de 19".

    Más

+
[X] Cerrar

Required