Lista de favoritos

Refrigerador mural TopTherm Blue e, plano Potencia de refrigeración total 1,50 kW

    Refrigerador mural TopTherm Blue e, plano Potencia de refrigeración total 1,50 kW

    Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en la clase de potencia de 1500 W con controlador e-Confort estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica. Construcción plana.
    Ampliar información
Referencia Potencia total de refrigeración L35 L35 con 50 Hz Potencia total de refrigeración L35 L35 con 60 Hz Tensión Material
SK 3366.540 1,6 kW 1,6 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Chapa de acero
SK 3366.500 1,6 kW 1,6 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Chapa de acero
SK 3366.610 1,6 kW 1,6 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
SK 3366.600 1,6 kW 1,6 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
SK 3366.640 1,6 kW 1,6 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
SK 3366.510 1,6 kW 1,6 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Chapa de acero
+
[X] Cerrar

Required