Lista de favoritos

Refrigerador mural TopTherm Potencia total de refrigeración 0,30 kW

    Refrigerador mural TopTherm Potencia total de refrigeración 0,30 kW
    Refrigerador mural TopTherm Potencia total de refrigeración 0,30 kW

    Refrigeradores murales compactos, clase de potencia de 300 W, con recubrimiento nano del condensador.
Referencia Potencia total de refrigeración L35 L35 con 50 Hz Potencia total de refrigeración L35 L35 con 60 Hz Tensión Material
SK 3302.110 0,38 kW 115 V, 1~, 60 Hz Chapa de acero
SK 3302.200 0,36 kW 0,38 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
SK 3302.210 0,38 kW 115 V, 1~, 60 Hz Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
SK 3302.100 0,36 kW 0,38 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Chapa de acero
+
[X] Cerrar

Required