Lista de favoritos

Refrigerador mural TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 0,75 kW

    Refrigerador mural TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 0,75 kW
    Refrigerador mural TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 0,75 kW

    Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 750 W con controlador e-Confort estándar integrado y recubrimiento RiNano del condensador.
    Ampliar información
Referencia Potencia total de refrigeración L35 L35 con 50 Hz Potencia total de refrigeración L35 L35 con 60 Hz Tensión Material
SK 3361.640 0,85 kW 0,89 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.610 0,66 kW 115 V, 1~, 60 Hz Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
SK 3361.610 0,85 kW 115 V, 1~, 60 Hz Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.600 0,55 kW 0,66 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.500 0,55 kW 0,66 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Chapa de acero
SK 3303.510 0,66 kW 115 V, 1~, 60 Hz Chapa de acero
SK 3361.540 0,85 kW 0,89 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Chapa de acero
SK 3361.510 0,89 kW 115 V, 1~, 60 Hz Chapa de acero
SK 3361.500 0,85 kW 0,89 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Chapa de acero
SK 3361.600 0,85 kW 0,89 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
+
[X] Cerrar

Required