Lista de favoritos

Refrigerador mural TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 1,00 - 1,50 kW

    Refrigerador mural TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 1,00 - 1,50 kW
    Refrigerador mural TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 1,00 - 1,50 kW

    Refrigeradores para montaje en el techo Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 1000 a 1.500 W con controlador e-Confort estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.
    Ampliar información

Referencia Potencia total de refrigeración L35 L35 con 50 Hz Potencia total de refrigeración L35 L35 con 60 Hz Tensión Material
SK 3305.600 1,6 kW 1,76 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
SK 3305.610 1,6 kW 1,76 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
SK 3305.500 1,6 kW 1,76 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Chapa de acero
SK 3304.610 1,1 kW 1,25 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.640 1,1 kW 1,26 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.600 1,1 kW 1,25 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
SK 3305.510 1,6 kW 1,76 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Chapa de acero
SK 3305.640 1,6 kW 1,61 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.500 1,1 kW 1,25 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Chapa de acero
SK 3305.540 1,6 kW 1,61 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Chapa de acero
SK 3304.510 1,1 kW 1,25 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Chapa de acero
SK 3304.540 1,1 kW 1,25 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Chapa de acero
+
[X] Cerrar

Required