Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS, TS IT

Referencia: DK 5501.245

Para el equipamiento del nivel delantero y posterior de 482,6 mm (19˝), el marco de montaje soldado de 482,6 mm (19˝) permite una fijación completamente variable en profundidad.

Referencia:
DK 5501.245
Descripción producto
Marco de montaje de 19˝ soldado para la integración de un nivel de montaje en pulgadas dentro de un armazón TS. Perfilado igual a TS IT para una total compatibilidad de sistema, incluyendo un montaje sin herramientas. Fijación variable en profundidad entre el bastidor de techo y de suelo. Unidades de altura individuales numeradas de forma bidireccional Marco de montaje frontal, preparado para la integración de un gestor de cableado y el Dynamic Rack Control (RFID), marco de montaje posterior para la integración de la guía conductora de corriente PDU, a ambos lados en el espacio Zero-U.
Material
Chapa de acero
Superficie
Con imprimación
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Unidades de altura
38 UA
Posición de montaje
posterior
Capacidad de carga
Hasta 15000 N de carga estática, con una distribución igual de la carga sobre dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), completamente equipado.
Observación
El nivel de montaje exterior del armazón del armario permanece disponible para otros tipos de montaje, posibilidad de realizar una estanqueidad continua mediante chapas de conducción del aire
Adecuado para
Tipo de armario: TS
TS IT
Anchura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
14 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177716421
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS Bastidor 19'' trasero 600x1800 RAL900
Documentos
Instrucciones