SSC view 8 USB KVM-Switch

Referencia: DK 7552.002

Para el montaje detrás de la unidad monitor-teclado.

Referencia:
DK 7552.002
Ejecución
SSC view 8 USB
Descripción producto
Con estos KVM-Switches ultracompactos para montaje detrás de una unidad monitor-teclado de Rittal es posible realizar en cualquier rack TI en poco espacio la administración de servidores. En el SSC view 8 la conexión con los ordenadores se realiza a través de PS/2 o USB para teclado y ratón, así como VGA para vídeo. La emulación de teclado y ratón por canal accionada por el procesador garantiza un reinicio sin fallos y una conmutación segura entre los ordenadores conectados. Con el montaje detrás de la unidad monitor-teclado de Rittal no se precisa una UA adicional.
Material
Chapa de acero
Superficie
Texturizada
Color
RAL 9006
Unidad de envase
SSC view 8 USB
Cable de conexión VGA/PS/2, 0,3 m, 2xPS/2 y conector DB15 (VGA) a ambos lados
Cable de conexión, 0,3 m
Absorción de potencia (aprox.)
10 W
Bandwidth
200 MHz
Interface sonsole
VGA (D-SUB HD 15 pines)
PS/2
1 x USB
Interface computer
VGA (D-SUB HD 15 pines)
PS/2
1 x USB
Voltage supply
12 V c.c. (a través de unidad monitor-teclado)
Number of users with password protection
1
Number of computers in stand-alone mode
8
Autoskip
Autoscan
Hotkeys for computer selection
Video resolution max
1280 x 1024 @ 85 Hz
OSD display of channels used
OSD menu with mouse operation (English)
OSD superimposed on computer screen (may be de-activated)
Port and system support
2 x PS/2 (posibilidad de bloqueo)
1 x USB
Cable to computer or to SSC Connect
VGA (HD 15 pines)
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 140 mm
Long. del cable (máx.) SSC - ordenador (idónea)
4 m
Campo de temperatura de servicio
5 °C...45 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
2,611 kg
Código arancelario
84718000
EAN
4028177597617
ETIM 7.0
EC000312
ECLASS 8.0
19051107
Descripción producto
SSC VIEW 8 USB .