Connection Thread Sealing Rings GFK (red)

Referencia: SZ 1.326.6300.50

Referencia:
SZ 1.326.6300.50
Ejecución
Sellado plano
Material
Plástico, reforzado con fibra de vidrio
Diámetro interior
63,5 mm
Grosor del material
1,6 mm
Suitable for bolt size metric
63 mm
Campo de temperatura de servicio
-60 °C...105 °C
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso/UE
4 kg
Código arancelario
39269097
Descripción producto
rosca M 63 de GFK Farbe rot