PVC Shroud

Referencia: SZ 1.802.4000.50

Referencia:
SZ 1.802.4000.50
Ejecución
recto
Material
PVC
Color
Negro
RAL 9005
Para zona EX gas
1,2,
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
Prensaestopa plano
No
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Libre de halógenos
Junta múltiple
No
Prensaestopa divisible
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Campo de temperatura de servicio
-40 °C
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Peso/UE
111 kg
Código arancelario
39269097
Descripción producto
HSK-INOX-HD M25x1,5 - IP68